17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ヘクスローブドライバー

ヘクスローブドライバー
  • ヘクスローブドライバー
通常単価(税別)
9511,202
税込単価
1,0461,322
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。【材質】・軸:特殊鋼(SVCM)●グリッ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃先

RoHS?最小発注数量
200
4989999468670
819-5302
62.000
T20
10
1個
210
4989999468687
819-5303
86.000
T25
10
1個
210
4989999468694
819-5304
86.000
T27
10
1個
210
4989999468700
819-5305
86.000
T30
10
1個
210
4989999468717
819-5306
103.000
T40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951
( 1,046 )
1日目
951
( 1,046 )
1日目
1,105
( 1,216 )
4日目
1,105
( 1,216 )
4日目
1,202
( 1,322 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
【材質】
・軸:特殊鋼(SVCM)●グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘクスローブドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト