ツール用品技術窓口

王将 ショートプロ両口ハンマー 042647

王将 ショートプロ両口ハンマー

通常単価(税別)
4,794円
税込単価
5,273円
通常出荷日:1日目

【特長】・柄尻には2重リングが付いてますので、落下防止コードが容易に付けられます。・全長が230mmで...

詳細を確認
  • JANコード
    4953673042647
  • 質量(g)
    1150.0
  • トラスココード
    818-4293
  • 材質1
    頭部:炭素鋼(クロームメッキ)
  • 材質2
    柄:焼き入れパイプ
  • 材質3
    グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。 ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。 

型番:

042647
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

【商品仕様】
<型番:042647>
・呼称:0.9k
・頭径(mm):42
・頭長(mm):80
・全長(mm):230
・サイズ:0.9K
・頭部長さ(mm):80
・材質:頭部:炭素鋼(クロームメッキ)、柄:焼き入れパイプ、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)

042647の仕様・寸法情報

JANコード
4953673042647
質量(g)
1150.0
トラスココード
818-4293
材質1
頭部:炭素鋼(クロームメッキ)
材質2
柄:焼き入れパイプ
材質3
グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
042647
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,794円
( 5,273円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄尻には2重リングが付いてますので、落下防止コードが容易に付けられます。
・全長が230mmで釘袋にも入ります。
【用途】
・建築、土木作業全般に。

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。 ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

王将 ショートプロ両口ハンマーの型番042647のページです。 型番042647に関する仕様情報を記載しております。
王将 ショートプロ両口ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
王将 ショートプロ両口ハンマー
王将 “マグナム八角玄能”
両口ハンマー
両口ハンマー
両口ハンマー
GF柄両口ハンマー ショート
メーカー須佐製作所須佐製作所オーエッチ工業E-Valueウィザ(旧:アークランドサカモト)E-Value
通常価格4,794円4,420円2,411円 -776円 -2,180円 -1,315円
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目4日目3日目
JANコード49536730426474953673008131----
質量(g)1150.0700.000----
トラスココード818-4293818-4238----
材質1頭部:炭素鋼(クロームメッキ)頭部:炭素鋼●柄:グラスファイバー●グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)●プロテクトリング:アイオノマー樹脂----
材質2柄:焼き入れパイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました