17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ヘクスローブドライバー

ヘクスローブドライバー
通常単価(税別)
1,001円~1,256円
税込単価
1,101円~1,382円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。【材質】・軸:特殊鋼(SVCM)●グリッ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃先

RoHS2(10物質)?最小発注数量
200
4989999468670
819-5302
62.000
T20
対応
1個
210
4989999468687
819-5303
86.000
T25
対応
1個
210
4989999468694
819-5304
86.000
T27
対応
1個
210
4989999468700
819-5305
86.000
T30
対応
1個
210
4989999468717
819-5306
103.000
T40
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,001円
( 1,101円 )
1日目
1,001円
( 1,101円 )
1日目
1,160円
( 1,276円 )
4日目
1,160円
( 1,276円 )
4日目
1,256円
( 1,382円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
【材質】
・軸:特殊鋼(SVCM)●グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘクスローブドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクスローブドライバー
樹脂柄ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO ソケットドライバー 13×125mm
スタビードライバー(マグネット入り)
ヘクスローブドライバーセット1402.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1510.CBB
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山PBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,001円-717円895円 -578円17,914円7,170円
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜2日目3日目1日目
軸長(mm)1002512538100 / 120 / 125 / 130 / 50 / 60 / 70 / 80100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90
材質1特殊鋼(SVCM)●グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸:工具鋼特殊鋼(SVCM)●グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸:工具鋼、全身焼入--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト