17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルフィルターレンチ TOFW-280 TOFW-280

オイルフィルターレンチ TOFW-280

通常単価(税別)
4,162円
税込単価
4,578円
通常出荷日:1日目

【特長】・本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。・強靭な下あごと...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999467253
  • トラスココード
    818-4145
  • 質量(g)
    620.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
  • 適合径(mm)
    45~130

型番:

TOFW-280
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TOFW-280の仕様・寸法情報

JANコード
4989999467253
トラスココード
818-4145
質量(g)
620.000
材質1
クロムモリブデン鋼
適合径(mm)
45~130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOFW-280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,162円
( 4,578円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
・強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。
【用途】
・オイルフィルタの取り外しに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルフィルターレンチ TOFW-280の型番TOFW-280のページです。 型番TOFW-280に関する仕様情報を記載しております。
オイルフィルターレンチ TOFW-280のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフィルターレンチ TOFW-280
フェンダーカバー ブラック TFC-900BK
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
メカニックマット TMM-1210
オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ 鍛造高炭素鋼
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日平機器CHANNELLOCK
通常価格4,162円4,444円6,685円5,978円11,666円4,962円 -
通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目1日目〜
JANコード4989999467253498999948139645504140545964989999481570--
トラスココード818-4145818-8057208-3952818-8055--
質量(g)620.000630.000900.000900.000--
材質1クロムモリブデン鋼ポリ塩化ビニル(PVC)真鍮EVA樹脂--
適合径(mm)45~130-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました