17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スクリュードライバー マイナス

スクリュードライバー マイナス
通常単価(税別)
2,3015,199
税込単価
2,5315,719
通常出荷日:1日目

【特長】・プレミアムコンフォートグリップで手が痛くならず、またサムストップで親指が滑らないのでしっかり...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
4547230109746
755-4028
120.000
1個
4547230109753
755-4036
170.000
1個
4547230109777
755-4052
298.000
1個
4547230109791
755-4061
54.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301
( 2,531 )
1日目
2,557
( 2,813 )
1日目
2,695
( 2,965 )
1日目
5,199
( 5,719 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレミアムコンフォートグリップで手が痛くならず、またサムストップで親指が滑らないのでしっかり回転力を伝えることができます。
・ブレード部は錆びや汚れに強いクロームメッキを施しています。
・先端チップは噴射加工でボルト・ナットをしっかり捉え、また欠けを防止し、長寿命を実現しています。
・ブレードは特殊鋼製です。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュードライバー マイナスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュードライバー マイナス
スクリュードライバー プラス
スクリュードライバーセット
ボールGドライバー軸カバー付 マイナス刃先形状
TORXドライバー
電工ドライバー -6×100mm
メーカーウィリアムズウィリアムズウィリアムズSK-11エイトM&M
通常価格2,301-1,546 -9,214 -968920 -518
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目1日目〜5日目
先端形状マイナス(-)プラス(+)-マイナス(-)トルクスマイナス(-)
材質特殊工具鋼特殊工具鋼軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂---
材質1軸:特殊工具鋼●グリップ:樹脂軸:特殊工具鋼●グリップ:樹脂軸:特殊工具鋼●グリップ:樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト