17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ

通常単価(税別)
8,334円
税込単価
9,167円
通常出荷日:6日目

アルミフレーム+制電シートのシャワーブースがセットになり、壁工事も不要な簡易設置型のエアシャワーKAS...

詳細を確認
  • トラスココード
    793-0364
  • 質量(g)
    100.0

型番:

KAS-PF01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KAS-PF01の仕様・寸法情報

トラスココード
793-0364
質量(g)
100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAS-PF01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,334円
( 9,167円 )
6日目

詳細情報

基本情報

アルミフレーム+制電シートのシャワーブースがセットになり、壁工事も不要な簡易設置型のエアシャワーKAS-SS08用のプレフィルタです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタの型番KAS-PF01のページです。 型番KAS-PF01に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ
AS ピュアスペース01 PS01-AD
陰圧ブース CL-905
集塵式除電エアーガンブース
エアーテック エアシャワー
クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)
メーカーコトヒラ工業アズワンホーザンアズワン日本エアーテックホーザン
通常価格8,334円46,209円648,925円133,855円1,765,823円568,208円 -
通常出荷日6日目1日目6日目1日目19日目6日目〜
トラスココード793-0364-----
質量(g)100.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました