ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • Wキャップ(シリコン製)【10個入り】

    アズワン

    Wキャップ(シリコン製)【10個入り】

    -

    通常価格(税別):810円~

    通常出荷日:1日目

  • ひしゃく(ステンレス製/1~4L)

    エスコ

    ひしゃく(ステンレス製/1~4L)

    -

    通常価格(税別):7650円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • PPクラフトシート

    アクリサンデー

    PPクラフトシート

    PPクラフトシート

    アクリサンデー

    PPクラフトシート

    4.0

    通常価格(税別):1052円~

    通常出荷日:4日目

  • シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    5.0

    通常価格(税別):244円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)

    アズワン

    ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)

    -

    通常価格(税別):14404円~

    通常出荷日:8日目 ~

  • PTFE球 F-3007シリーズ

    フロン工業

    PTFE球 F-3007シリーズ

    -

    通常価格(税別):279円~

    通常出荷日:8日目

  • 石英管

    アズワン

    石英管

    石英管

    アズワン

    石英管

    -

    通常価格(税別):4400円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 金属製メッシュ

    アズワン

    金属製メッシュ

    金属製メッシュ

    アズワン

    金属製メッシュ

    -

    通常価格(税別):27018円~

    通常出荷日:19日目 ~

  • PTFE球 F-3007シリーズ

    アズワン

    PTFE球 F-3007シリーズ

    -

    通常価格(税別):2600円~

    通常出荷日:10日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アラム MPFシリコーンスクレイパー 青色系 (9681‐02)

アラム MPFシリコーンスクレイパー 青色系 (9681‐02) MP-LS-H-BL
通常単価(税別)
10,6037,769
税込単価
11,6638,546
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。【用途】・鍋...

詳細を確認

型番:

MP-LS-H-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-LS-H-BLの仕様・寸法情報

商品情報

規格表

型番リスト

表示件数
型番
MP-LS-H-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6037,769
( 8,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
【用途】
・鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に。
【商品仕様】
・色:青色系
・すくい部幅(mm):130
・全長(mm):210
・耐熱温度(℃):180
・食品衛生試験適合品
・ヘラ先形状:H型
・耐熱温度:180℃
・柄幅:25mm
・大短タイプ
・JANコード:4589510150277
・トラスココード:818-6764
・質量:173g
【材質/仕上】
・シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アラム MPFシリコーンスクレイパー 青色系 (9681‐02)の型番MP-LS-H-BLのページです。 型番MP-LS-H-BLに関する仕様情報を記載しております。
アラム MPFシリコーンスクレイパー 青色系 (9681‐02)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラム MPFシリコーンスクレイパー 青色系 (9681‐02)
アラム MPFシリコーンスクレイパー 赤色系 (9683‐03)
MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型
MPFシリコーンクリーンヘラ 小
デジタルノギス
サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M
メーカーアラムアラムアラムアラムアズワン三洋化成
通常価格10,60312,0305,8813,954 -2,300 -10,107
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト