ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン PFAジャー(キャップ付) |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |

| 型番 | 外径 | 高さ | 材質 |
|---|---|---|---|
| 2430-03 | 36mm | 50mm | PFA |
| 2430-04 | 36mm | 70mm | PFA |
| 2430-08 | 75mm | 75mm | PFA |
| 2430-11 | 118mm | 152mm | PFA |
| 2430-10 | 95mm | 117mm | PFA |
| 2430-02 | 36mm | 40mm | PFA |
| 2430-07 | 75mm | 53mm | PFA |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,841円 ( 3,125円 ) | 1日目 |
3,766円 ( 4,143円 ) | 1日目 |
3,917円 ( 4,309円 ) | 1日目 |
4,426円 ( 4,869円 ) | 1日目 |
5,884円 ( 6,472円 ) | 1日目 |
7,435円 ( 8,179円 ) | 1日目 |
9,153円 ( 10,068円 ) | 1日目 |
11,412円 ( 12,553円 ) | 1日目 |
20,310円 ( 22,341円 ) | 1日目 |
23,051円 ( 25,356円 ) | 2日目 |
40,781円 ( 44,859円 ) | 1日目 |
【特長】
・PFAには不純物は混入せず、溶出による汚染の心配がありません
・キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します
・酸、アルカリ、有機溶剤および浸蝕性薬品に耐え、反応しません
【用途】
・薬品の保存、保管用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アズワン
バイトン(R)栓
0通常価格(税別):540円~

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~