ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプ...
詳細を確認| 型番 | トラスココード | JANコード | ろ過精度(μm) | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SKYL1000P02FC-3P | 795-8919 | 4549395435241 | 10 | 63 |
| CTJ0030P09NG | 789-9980 | 4548623811994 | 0.3 | 63 |
| SKYL0050P09NG | 790-1330 | 4549395347063 | 0.5 | 64 |
| SKYL0500P09NG | 790-1364 | 4549395435135 | 5 | 64 |
| SKYL0300P09NG | 790-1356 | 4549395435104 | 3 | 64 |
| SKYL0100P09NG | 790-1348 | 4549395347179 | 1 | 64 |
| CTJ0020P09NG | 789-9971 | 4549395007912 | 0.2 | 63 |
| SKYL0050P02FC-3P | 795-8871 | 4549395347124 | 0.5 | 63 |
| SKYL0500P02FC-3P | 795-8901 | 4549395435234 | 5 | 63 |
| SKYL1000P09NG | 790-1372 | 4549395435166 | 10.0 | 64 |
| SKYL0100P02FC-3P | 795-8889 | 4549395347230 | 1 | 63 |
| SKYL0300P02FC-3P | 795-8897 | 4549395435227 | 3 | 63 |
| CTJ0040P09NG | 789-9998 | 4548623812090 | 0.4 | 63 |
| NT19T700T0NG | 776-0752 | 4549395321865 | 70 | 63.5 |
| NT19T400T0NG | 776-0736 | 4549395321841 | 40 | 63.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,361円 ( 9,197円 ) | 1日目 |
8,361円 ( 9,197円 ) | 1日目 |
11,364円 ( 12,500円 ) | 1日目 |
12,100円 ( 13,310円 ) | 1日目 |
2,802円 ( 3,082円 ) | 4日目 |
11,364円 ( 12,500円 ) | 1日目 |
2,802円 ( 3,082円 ) | 4日目 |
11,364円 ( 12,500円 ) | 1日目 |
2,802円 ( 3,082円 ) | 1日目 |
【特長】
・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです
・ろ過率99%以上
・より粗いろ過精度には、SKYLシリーズがあります
【用途】
・顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

オルガノ
カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体
0通常価格(税別):78,975円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ(CWシリーズ)
0通常価格(税別):1,126円

日本フイルター
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
0通常価格(税別):1,677円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ PMCシリーズ
0通常価格(税別):14,617円

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):888円

アズワン
フィルターバッグ(PP製)
0通常価格(税別):2,259円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ