ファクトリーサプライ用品技術窓口

ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

通常単価(税別)
17,468円
税込単価
19,215円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・残留塩素除去量(L):100000・残留塩素除去性能(L):100000・給水方式・採水...

詳細を確認

型番:

KCA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KCAの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
トラスココード
820-2707
質量(g)
400
材質1
粒状活性炭
残留塩素除去性能(L)
-
内容量
-

絞り込み条件

  • 材質1

  • 残留塩素除去性能(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KCA

トラスココード

材質1

残留塩素除去性能(L)

内容量

最小発注数量
820-2707
粒状活性炭
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,468円
( 19,215円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・残留塩素除去量(L):100000
・残留塩素除去性能(L):100000
・給水方式
・採水方式
・ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ
・トラスココード:820-2707
・質量:0.4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジの型番KCAのページです。 型番KCAに関する仕様情報を記載しております。
ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ
フィルター PF-RC
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ
PP不織布カートリッジフィルター
カートリッジフィルタ
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
メーカーオルガノオルガノPARKERトラスコ中山アドバンテック東洋アズワン
通常価格17,468円70,751円7,410円 -2,282円3,000円1,083円 -
通常出荷日8日目4日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプフィルターフィルター--フィルターフィルター
質量(g)4001500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました