ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

通常単価(税別)
11,611
税込単価
12,772
通常出荷日:1日目

【特長】・表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。【用途】・...

詳細を確認
  • 長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。

型番:

MGK4510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGK4510の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MGK4510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,611
( 12,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
【用途】
・テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に。
【商品仕様】
・適合デスク:*
・幅(mm):450
・長さ(m):10
・厚さ(mm):1.0
・巻数(m):10
・色:透明
・耐熱温度(℃):60℃
・巾(cm):45
・表はサラッとべたつかず、静電気による埃の吸い付きも抑制します。
・JANコード:4977932115101
・トラスココード:819-6045
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・塩化ビニル樹脂100%

ご注意

  • 長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚の型番MGK4510のページです。 型番MGK4510に関する仕様情報を記載しております。
明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚
明和 3点機能付透明フィルム 120cm×10m×1mm厚
明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚
明和 3点機能付透明フィルム 91cm×10m×1mm厚
明和 3点機能付透明マット KMGK-7512 75cm×120cm×1mm厚
明和 3点機能付透明マット KMGK-9012 90cm×120cm×1mm厚
メーカー明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビア
通常価格11,61132,87921,79023,6774,2404,477
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました