ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリス用分配弁(6ヵ所用)

通常単価(税別)
20,839円
税込単価
22,923円
通常出荷日:1日目

【特長】・パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。・パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するた...

詳細を確認

ご注意

  • 全ての連結部位はふっ素樹脂テープを巻いてシーリングしてください。 引継配管含め、すべての付属品には同種グリスを充填してください。 遠隔設置距離は6m以内で使用してください。

型番:

HU-6RS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HU-6RSの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
トラスココード
820-6699
給油箇所
6ポイント
質量(g)
324.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HU-6RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,839円
( 22,923円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。
・パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。
・パルサールブM用グリース分配器
【用途】
・パルサールブMをマルチポイント(6箇所)給油するために使用
【商品仕様】
・給油箇所:6ポイント
・パルサールブM・MSP専用グリース分配器
・HU-6RSタイプ
・6ポイントマルチ設置用
・JANコード:4936305131476
・トラスココード:820-6699
・質量:324g

ご注意

  • 全ての連結部位はふっ素樹脂テープを巻いてシーリングしてください。 引継配管含め、すべての付属品には同種グリスを充填してください。 遠隔設置距離は6m以内で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリス用分配弁(6ヵ所用)の型番HU-6RSのページです。 型番HU-6RSに関する仕様情報を記載しております。
グリス用分配弁(6ヵ所用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリス用分配弁(6ヵ所用)
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(6口用)
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
自動給油器 グリス用分配弁(3ヵ所用)
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(3口用)
メーカーザーレンPULSARLUBEPULSARLUBEザーレンザーレンPULSARLUBE
通常価格20,839円20,839円18,437円18,437円19,073円19,073円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品--ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品-
トラスココード820-6699--826-6440826-6441-
給油箇所6ポイント--2ポイント3ポイント-
質量(g)324.000--324.000324.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました