ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリス用分配弁(4ヵ所用)HU-4RS

通常単価(税別)
19,647円
税込単価
21,612円
通常出荷日:1日目

【特長】・パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。・パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するた...

詳細を確認

ご注意

  • 全ての連結部位はふっ素樹脂テープを巻いてシーリングしてください。 引継配管含め、すべての付属品には同種グリスを充填してください。 遠隔設置距離は6m以内で使用してください。

型番:

HU-4RS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HU-4RSの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
JANコード
4936305131452
トラスココード
820-6698
給油箇所
4ポイント
質量(g)
324.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HU-4RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,647円
( 21,612円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。
・パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。
・パルサールブM用グリース分配器
【用途】
・パルサールブMをマルチポイント(4箇所)給油するために使用
【商品仕様】
・給油箇所:4ポイント
・パルサールブM・MSP専用グリース分配器
・HU-4RSタイプ
・4ポイントマルチ設置用
・JANコード:4936305131452
・トラスココード:820-6698
・質量:324g

ご注意

  • 全ての連結部位はふっ素樹脂テープを巻いてシーリングしてください。 引継配管含め、すべての付属品には同種グリスを充填してください。 遠隔設置距離は6m以内で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリス用分配弁(4ヵ所用)HU-4RSの型番HU-4RSのページです。 型番HU-4RSに関する仕様情報を記載しております。
グリス用分配弁(4ヵ所用)HU-4RSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリス用分配弁(4ヵ所用)HU-4RS
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(4口用)
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(3口用)
自動給油器 グリス用分配弁(3ヵ所用)
メーカーザーレンPULSARLUBEPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEザーレン
通常価格19,647円19,647円18,437円18,437円19,073円19,073円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品--ルブリケーター関連品-ルブリケーター関連品
JANコード4936305131452--4936305131438-4936305131445
トラスココード820-6698--826-6440-826-6441
給油箇所4ポイント--2ポイント-3ポイント
質量(g)324.000--324.000-324.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました