ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSG-5用スプレーヘッドのみ

通常単価(税別)
919円
税込単価
1,011円
通常出荷日:1日目

【特長】・水溶性防錆剤対応のスプレーガン「TSG-5」用のヘッド部のみとなります。【材質】・本体:ポリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取手なし
  • 適合機種
    TSG5
  • JANコード
    4989999476590
  • トラスココード
    819-5239
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質
    本体:ポリプロピレン(PP)、ホース:ポリエチレン(PE)
  • ノズル長(mm)
    85
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ホース:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 溶剤系の液体、粘度のある液体は使用できません。固形物を容器に入れるとつまりの原因となります。
  • 塩酸などの酸性、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキやのりなど粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、およびお湯は使用しないでください。蛇腹ホースは薄肉の為、溶剤により溶ける恐れがございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

TSG-5SH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSG-5SHの仕様・寸法情報

商品タイプ
取手なし
適合機種
TSG5
JANコード
4989999476590
トラスココード
819-5239
質量(g)
40.000
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ホース:ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)
85
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
ホース:ポリエチレン(PE)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-5SH
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919円
( 1,011円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性防錆剤対応のスプレーガン「TSG-5」用のヘッド部のみとなります。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・ホース:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 溶剤系の液体、粘度のある液体は使用できません。固形物を容器に入れるとつまりの原因となります。
  • 塩酸などの酸性、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキやのりなど粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、およびお湯は使用しないでください。蛇腹ホースは薄肉の為、溶剤により溶ける恐れがございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSG-5用スプレーヘッドのみの型番TSG-5SHのページです。 型番TSG-5SHに関する仕様情報を記載しております。
TSG-5用スプレーヘッドのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSG-5用スプレーヘッドのみ
TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ
TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ
タンク用トリガーノズル
キャニヨン スプレー用 ヘッド
ハンド式自在スプレー真鍮ノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山浅香工業ダリヤ
通常価格919円771円970円1,285円912円808円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ取手なし取手なし取手なし--取手なし
適合機種TSG5GS55TGS-105---
JANコード498999947659049899994765694989999476583---
トラスココード819-5239819-5236819-5238284-5474--
質量(g)40.00043.00043.000145--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました