ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペールK#16Aフタ グリーン

通常単価(税別)
1,898円
税込単価
2,088円
通常出荷日:1日目

【特長】・フタのコーナー一角を注ぎ口として機能する開口機構付です。・フタ全体を開けずにコーナーから排出...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 色
    グリーン
  • トラスココード
    795-8862
  • JANコード
    4983049871724
  • 質量(g)
    233
  • 外形寸法間口×奥行×高さ (mm)
    270×270×35
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • パッキン
    あり
  • 適合機種
    SKSP-K16A-BK

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKSP-K16A-F-GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKSP-K16A-F-GRの仕様・寸法情報

材質
プラスチック
商品タイプ
関連用品
色
グリーン
トラスココード
795-8862
JANコード
4983049871724
質量(g)
233
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
270×270×35
材質1
ポリプロピレン(PP)
パッキン
あり
適合機種
SKSP-K16A-BK

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKSP-K16A-F-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,898円
( 2,088円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタのコーナー一角を注ぎ口として機能する開口機構付です。
・フタ全体を開けずにコーナーから排出が可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:270×270×35
・適合本体:SKSP-K16A-BK
・JANコード:4983049871724
・トラスココード:795-8862
・質量:233g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#16Aフタ グリーンの型番SKSP-K16A-F-GRのページです。 型番SKSP-K16A-F-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンペールK#16Aフタ グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンペールK#16Aフタ グリーン
サンコー サンペールK#16A本体 ブラック
サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青
サンコー サンペールK#5フタ 白
サンコー サンペールK#70フタ 白
サンコー サンペールK#15フタ 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,898円3,655円1,965円1,324円3,513円1,603円
通常出荷日1日目2日目8日目8日目8日目8日目
材質プラスチックプラスチックプラスチック---
商品タイプ関連用品本体関連用品---
色グリーンブラックブルー---
トラスココード795-8862795-8854177-0501---
JANコード49830498717244983049871717----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました