ファクトリーサプライ用品技術窓口
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
中量作業台CBタイプ 移動式
サカエ
通常価格(税別):47365円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8254円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量実験用高さ調整作業台
サカエ
通常価格(税別):53233円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):24247円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量立作業台KDタイプ
サカエ
通常価格(税別):29282円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
サカエ
通常価格(税別):25848円~
通常出荷日:3日目 ~
【特長】・引き出し率100%の使いやすいキャビネットです。・独自の引っ掛け方式の為、ボルト2本で組立が...
詳細を確認【特長】
・引き出し率100%の使いやすいキャビネットです。
・独自の引っ掛け方式の為、ボルト2本で組立が完了します。
・ボールスライドレールを採用しているのでスムーズな動きをお約束します。
【商品仕様】
・間口(mm):394
・奥行(mm):456
・高さ(mm):250
・色:アイボリー
・均等荷重(kg):20Kg/段
・引出耐荷重:20kg
・(本体外寸)間口×奥行×高さ(mm):394×456×84
・(引出し内寸)間口×奥行×高さ(mm)330×400×50
・引出耐荷重(Kg):20
・引出:浅型
・トラスココード:787-5827
・質量:16.2kg
【材質/仕上】
・スチール


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

トラスコ中山
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
0通常価格(税別):27,182円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,123円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・中間棚・半面棚板付)
0通常価格(税別):32,110円~

サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
5通常価格(税別):25,848円~

サカエ
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
5通常価格(税別):100,138円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~