ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):26,522円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):22,695円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
【特長】・引き出し率100%の使いやすいキャビネットです。・独自の引っ掛け方式の為、ボルト2本で組立が...
詳細を確認【特長】
・引き出し率100%の使いやすいキャビネットです。
・独自の引っ掛け方式の為、ボルト2本で組立が完了します。
・ボールスライドレールを採用しているのでスムーズな動きをお約束します。
【商品仕様】
・間口(mm):394
・奥行(mm):456
・高さ(mm):166
・色:アイボリー
・均等荷重(kg):20Kg/段
・引出耐荷重:20kg
・(本体外寸)間口×奥行×高さ(mm):394×456×84
・(引出し内寸)間口×奥行×高さ(mm)330×400×50
・引出耐荷重(Kg):20
・引出:浅型
・トラスココード:787-5819
・質量:10.2kg
【材質/仕上】
・スチール



トラスコ中山
薄型引出し UDC型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,642円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,050円~

トラスコ中山
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
0通常価格(税別):27,035円~