ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラッシュカート TRD90用フタ

通常単価(税別)
3,496円
税込単価
3,846円
通常出荷日:8日目

【特長】・上面に取っ手があり使い易い設計です。ヒンジがついており耐久性があります。

  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    ゴミ箱
  • 高さ(mm)
    25
  • 色
    ダークグレー
  • 質量(g)
    880
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • トラスココード
    795-9834
  • 奥行(mm)
    640
  • 間口(mm)
    418

型番:

TRD90-F-DG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRD90-F-DGの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
ゴミ箱
高さ(mm)
25
色
ダークグレー
質量(g)
880
材質1
ポリプロピレン(PP)
トラスココード
795-9834
奥行(mm)
640
間口(mm)
418
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRD90-F-DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,496円
( 3,846円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面に取っ手があり使い易い設計です。ヒンジがついており耐久性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラッシュカート TRD90用フタの型番TRD90-F-DGのページです。 型番TRD90-F-DGに関する仕様情報を記載しております。
トラッシュカート TRD90用フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラッシュカート TRD90用フタ
ロイヤルカート (バケットタイプ)
太幸 のぼり収納カート NSC-1
ムービーラック用ステンレス棚板
ムービーラック用ローコストステンレス棚板
ワコー スリムカート用プラ中間棚
メーカー太幸太幸太幸オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)ワコーパレット
通常価格3,496円17,849円75,108円15,142円 -13,411円 -8,811円
通常出荷日8日目15日目8日目8日目8日目4日目
商品タイプその他-----
用途ゴミ箱-----
高さ(mm)25-----
色ダークグレー-----
質量(g)880-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました