ファクトリーサプライ用品技術窓口

太幸 のぼり収納カート NSC-1

通常単価(税別)
75,108円
税込単価
82,619円
通常出荷日:8日目

【特長】・のぼりポールを回収し、そのまま収納するカートです。・折り畳み可能なので、不使用時には省スペー...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    30
  • トラスココード
    795-7289
  • 質量(g)
    16000.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    1000
  • 高さ(mm)
    210
  • 長さ(mm)
    910
  • 幅(mm)
    510

型番:

NSC-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NSC-1の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
30
トラスココード
795-7289
質量(g)
16000.0
材質1
本体:スチール
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
1000
高さ(mm)
210
長さ(mm)
910
幅(mm)
510
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,108円
( 82,619円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のぼりポールを回収し、そのまま収納するカートです。
・折り畳み可能なので、不使用時には省スペース保管ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太幸 のぼり収納カート NSC-1の型番NSC-1のページです。 型番NSC-1に関する仕様情報を記載しております。
太幸 のぼり収納カート NSC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太幸 のぼり収納カート NSC-1
ロイヤルカート (バケットタイプ)
トラッシュカート TRD90用フタ
傾斜カート 1W266P-ZD72
カートラックN 1X801P-GF2□
ムービーラック(天板付) 1X6□□P-S04
メーカー太幸太幸太幸オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格75,108円17,849円3,496円84,827円63,711円62,703円 -
通常出荷日8日目15日目8日目18日目8日目8日目
均等荷重(kg)3060-60300600
トラスココード795-7289461-5484----
質量(g)16000.08000.0----
材質1本体:スチール本体:スチール----
キャスター径(mm)10075----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました