17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

通常単価(税別)
35,341円~35,806円
税込単価
38,875円~39,387円
通常出荷日:1日目~4日目

積載面が大きい折りたたみ回転ハンドルタイプのストッパー付運搬車。【特長】・均等荷重400kgの強度、メ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    400
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    折りたたみ回転ハンドルタイプ
  • 質量(g)
    15000
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:特殊鋼
  • 材質4
    車輪:ナイロン芯+ゴム
  • キャスター径(mm) (mm)
    125
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    975
  • 高さ(mm) (mm)
    218.5
  • 長さ(mm) (mm)
    930
  • 幅(mm) (mm)
    665
  • 付属ストッパー
    MPK-900KHFB
  • 仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • ハンドル表面処理
    メラミン焼き付け塗装
  • 組立/完成
    完成品

ご注意

  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • ストッパーはお客様での取り付けになります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

品番均等荷重
(kg)
色長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
付属
ストッパー
質量
(kg)
MPK-906F2-BK-S400ブラック930×665×218.5975125MPK-900FB15
  • 完成品。
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個。
  • ストッパー付。
  • 折りたたみ回転ハンドルタイプ。
  • 材質:荷台/再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル/スチール、ハンドル表面処理/メラミン焼き付け塗装、キャスター金具/特殊鋼、車輪/ナイロン芯・ゴム。
キャスター径自在固定
φ125(直径125mm)TAMG-125NRBTAMR-125NRB

取り替えキャスター。

床を傷つけないカバー付。

床を傷つけないカバー付。

積載例/50Lコンテナが2個横に並べて積載可能。

積載例/50Lコンテナが2個横に並べて積載可能。

ハンドルの回転例。

ハンドルの回転例。

メッシュ天板/地面と車輪の騒音が上に抜けることで反響音が発生しにくいリブ構造を適用。

メッシュ天板/地面と車輪の騒音が上に抜けることで反響音が
発生しにくいリブ構造を適用。

平台車として使用可能。

平台車として使用可能。

エアーキャスター/超特殊強力鋼により、スムーズな旋回始動力、軽量化、高耐久、低騒音、長寿命を実現。作業性の向上と疲労軽減を追求した革新的なキャスター。

エアーキャスター/超特殊強力鋼により、スムーズな旋回始動力、
軽量化、高耐久、低騒音、長寿命を実現。
作業性の向上と疲労軽減を追求した革新的なキャスター。

図面

MPK-906F2-B-S

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付 MPK-906F2-B-S図面

MPK-906F2-BK-S

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付 MPK-906F2-BK-S図面

MPK-906F2-OG-S

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付 MPK-906F2-OG-S図面

使用方法・使用事例

使用方法

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上の注意

※ 空気入り車輪ではありません。
※ ストッパーはお客様での取り付けになります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4989999484243
818-6993
1個
ブラック
4989999484236
818-6992
1個
オリーブ
4989999484298
818-6998
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,806円
( 39,387円 )
1日目
35,341円
( 38,875円 )
1日目
35,806円
( 39,387円 )
4日目

詳細情報

基本情報

積載面が大きい折りたたみ回転ハンドルタイプのストッパー付運搬車。
【特長】
・均等荷重400kgの強度、メッシュ天板とエアーキャスターでクラス最軽量を実現。
・色がブラックの台車で、床を傷付けないカバーが付いている。
・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できる。
・1台で平台車と手押し台車の2役の使用ができる。
・エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性、静音性に優れている。
・自在キャスターと固定キャスターが各2個付いて、組み立て不要の完成品。
【用途】
・運送業、工場内、物流倉庫内等で荷物の運搬作業をする際に最適。

ご注意

  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • ストッパーはお客様での取り付けになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
追加設備として使用しています
4
満足度:4.0
新棟を建てた際、作業場での大型の製品、部品の移動用に追加設備として樹脂製を購入しました。金属製に比べ使い心地が良かったで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付
静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
静音樹脂大型台車 フットブレーキ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山金沢車輛トラスコ中山金沢車輛
通常価格35,341円-23,590円 -6,970円14,444円6,794円18,834円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目3日目1日目〜4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)400400100300100300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト