17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 2段台車用踏み台取付フック 304N TP-904用

通常単価(税別)
5,792
税込単価
6,371
通常出荷日:1日目

【特長】・少し高い所のピッキング用に、台車へ踏み台をセットできます。・ハンドルに引掛けるだけで簡単に取...

詳細を確認
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4989999483734
  • トラスココード
    799-2122
  • 質量(g)
    1400
  • 適合機種
    304N、TP-904、TPX-904、TSAF-2-BK、TSAF-2-SV

型番:

FMF-304
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

FMF-304

TRUSCO 2段台車用踏み台取付フック 304N TP-904用 図面

FMF-304の仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
本体/オプション
オプション
JANコード
4989999483734
トラスココード
799-2122
質量(g)
1400
適合機種
304N、TP-904、TPX-904、TSAF-2-BK、TSAF-2-SV
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FMF-304
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,792
( 6,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少し高い所のピッキング用に、台車へ踏み台をセットできます。
・ハンドルに引掛けるだけで簡単に取付ができます。
【材質】
・本体:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 2段台車用踏み台取付フック 304N TP-904用の型番FMF-304のページです。 型番FMF-304に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 2段台車用踏み台取付フック 304N TP-904用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 2段台車用踏み台取付フック 304N TP-904用
樹脂台車用荷締ベルト
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪
TRUSCO 板物搬送台車 イタチ
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,7924,80013,032129,18326,940165,056 -
通常出荷日1日目19日目7日目8日目2日目8日目
本体材質スチール製--ステンレス製スチール製ステンレス製
本体/オプションオプションオプション-本体本体-
JANコード49899994837344550414335022498999996247549899995513034989999484823-
トラスココード799-2122658-7221125-8864818-9460819-4978-
質量(g)140039024002300014000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト