ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 |
|
和コーポレーション 油圧式手動リフター パレットトラック 2t |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ) |
|
東正車輛 ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式) |

【特長】・荷台にしっかりと補強の入った、固定ハンドルタイプ運搬車・板厚1.5tの頑強な溶接式で、材質が...
詳細を確認| 品番 | 均等荷重(kg) | 長さ×幅×高さ(mm) | ハンドル高さ(mm) | キャスター径(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-2B-100NU | 200 | 900×600×164 | 830 | 100 | 20 |
| AS-3B-100NU | 200 | 800×450×164 | 830 | 100 | 18 |
| キャスター径 | 自在 | 固定 |
|---|---|---|
| φ100(直径100mm) | SUS-E-100 | SUS-ER-100 |
取り換えキャスター


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
109,801円 ( 120,781円 ) | 8日目 |
101,315円 ( 111,447円 ) | 8日目 |
【特長】
・荷台にしっかりと補強の入った、固定ハンドルタイプ運搬車
・板厚1.5tの頑強な溶接式で、材質がSUS304製のオールステンレス台車
・キャスターもSUS金具で、食品工場やクリーンルームでの使用に適している
【用途】
・食品工場、研究所等で荷物の運搬作業をする際に利用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金沢車輛
特大型スチール台車 フットブレーキ付
0通常価格(税別):41,211円

トラスコ中山
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
5通常価格(税別):9,434円~

トラスコ中山
長尺用運搬車
5通常価格(税別):12,346円~

石川製作所
プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg
5通常価格(税別):9,101円~

トラスコ中山
運搬車用取り替えキャスター
4.7通常価格(税別):610円~

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):655円~

サカエ
自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ
0通常価格(税別):70,047円~

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付 荷台長:800~1400mm
0通常価格(税別):42,540円~

金沢車輛
ノーパンクスチール平台車・運搬台車
0通常価格(税別):35,471円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ