17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    600
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • 段数 (段)
    3
  • 本体材質
    スチール
  • キャスター金具材質
    スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品情報は型番BDW-993U-Wの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

外観図

バーディワゴン ウレタン車輪 W色の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個)
  • 最大積載量:200kg/台
  • 均等積載量:120kg/段
  • 色:ホワイト
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 本体材質:スチール
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ウレタン
  • 質量/質量単位:25.54kg
  • 製造国:日本

図面

BDW-993U-W

バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 図面

使用方法・使用事例

使用方法

バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 取扱説明書-1バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 取扱説明書-2バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 取扱説明書-3バーディワゴン 900×600×H880 ウレタン車輪 W色 BDW-993U-W 取扱説明書-4

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

色

車輪材質

最小発注数量
740
ホワイト
ウレタン
1個
740
ヤンググリーン
ウレタン(双輪)
1個
880
ホワイト
ウレタン
1個
880
ヤンググリーン
ウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,384円
( 48,822円 )
1日目
44,384円
( 48,822円 )
2日目
45,093円
( 49,602円 )
1日目
45,093円
( 49,602円 )
2日目

詳細情報

基本情報

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター付きのバーディワゴン。
【特長】
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減
・棚板は皿型/フラット型の表裏両面使用可能
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に最適
・ライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U
バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793
バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U
イーグルワゴン 900×600×H880/H740 3段 EGW-993/EGW-793
イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格44,384円-44,014円 -33,425円33,798円44,476円 -44,892円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)900900900900900900
奥行(mm)600600600600600600
最大積載量(kg/台)200200200250200200
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120120
段数(段)332233
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト