17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W BDW-692-W

トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

通常単価(税別)
32,854円
税込単価
36,139円
通常出荷日:1日目

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・アングル支柱に突起を出し、棚板...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    979
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    600
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 色
    ホワイト
  • 質量(g) (g)
    4989999544091
  • 材質1
    818-3757
  • 材質2
    2
  • 支柱径(mm)
    120
  • 全長(mm)
    17640.0
  • 長さ(mm)
    本体:スチール
  • 幅(mm)
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径 (mm)
    車輪:ゴム
  • 支柱径×長さ(mm)
    75
  • 取付高(mm)
    40

型番:

BDW-692-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

BDW-692-W

TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 2段 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 2段 W色 取扱説明書-1TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 2段 W色 取扱説明書-2TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 2段 W色 取扱説明書-3TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 2段 W色 取扱説明書-4

BDW-692-Wの仕様・寸法情報

間口(mm)
979
奥行(mm)
600
高さ(mm)
600
最大積載量(kg/台)
200
色
ホワイト
質量(g)(g)
4989999544091
材質1
818-3757
材質2
2
支柱径(mm)
120
全長(mm)
17640.0
長さ(mm)
本体:スチール
幅(mm)
キャスター金具:スチール
キャスター径(mm)
車輪:ゴム
支柱径×長さ(mm)
75
取付高(mm)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDW-692-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,854円
( 36,139円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/台):200
・均等積載量(kg/段):120
・色:ホワイト
・間口(mm):900
・奥行(mm):600
・高さ(mm):600
・段数(段):2
・棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
・キャスター:自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)
・特許第4866138号登録商品
・こぼれ止め高さ:40mm
・JANコード:4989999544091
・トラスココード:818-3757
・質量:17.64kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-Wの型番BDW-692-Wのページです。 型番BDW-692-Wに関する仕様情報を記載しております。
トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W
トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W
バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U
イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692
バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,854円33,612円33,425円33,612円44,014円 -33,798円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)979979900900900900
奥行(mm)600600600600600600
高さ(mm)600589600600-600
最大積載量(kg/台)200150200200200250
色ホワイトホワイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました