17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

通常単価(税別)
42,60150,937
税込単価
46,86156,031
通常出荷日:4日目

【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。・棚板は割棚方式のため...

詳細を確認

ご注意

  • この商品は連結型です。同じ高さと奥行の単体型との組み合わせが必要です。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TUG30053J5B/TUG30053Z5B

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) TUG30053J5B/TUG30053Z5B図面

TUG30054L5B

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) TUG30054L5B図面

TUG30055L5B

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) TUG30055L5B図面

TUG30056S5B

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) TUG30056S5B図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型  (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
900
792
782-9426
4989999548549
65300.0
837
1個
900
942
782-9469
4989999548662
75200
837
1個
1200
642
782-9540
4989999548747
68500
1137
1個
1500
642
782-9701
4989999548907
81400
1437
1個
1800
492
782-9825
4989999565577
77200.0
1737
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,931
( 49,424 )
4日目
50,937
( 56,031 )
4日目
42,601
( 46,861 )
4日目
48,656
( 53,522 )
4日目
46,593
( 51,252 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ご注意

  • この商品は連結型です。同じ高さと奥行の単体型との組み合わせが必要です。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(450kg,高さ1500mm,4段)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格42,601-34,371 -31,275 -38,790 -38,714 -24,377 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)重量タイプ(500Kg~)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)554465
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)1500 / 14981500 / 14981500 / 15021500 / 15022100 / 20981800
均等積載量(kg/段)300300600450300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト