17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg 高さ1800mm 6段)

  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    6
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1807
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • 色
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 最大積載量(kg/台)
    1500
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 組立目安
    2人30分
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • ベース
    ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 呼び高さ (mm)
    1800

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大積載量がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M2型軽中量棚 860×300×H1800 6段 単体 ネオグレーの仕様

M2型軽中量棚 6段 単体 ネオグレー製品イメージ

M2型軽中量棚 6段 単体 ネオグレー製品イメージ

製品の特長

製品の特長

製品仕様

寸法図

寸法図

  • M2-6336-NG
  • 単体型
  • 間口:860mm
  • 奥行:300mm
  • 有効間口:816mm
  • 高さ:1800mm
  • 色:ネオグレー
  • 棚段数:6段
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • 外寸高さ:1807mm
  • 組立目安:2人30分
  • 外寸奥行:309mm
  • 外寸間口:900mm
  • 質量/質量単位:35kg

組立方法

1.柱枠の組立て

ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込む。最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込む。

組立方法1

組立方法1

  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
  • ※ 段移動ピッチは25mmです。

2.ビームの取り付け

左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込む。木のハンマー等でしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込む。上段も同様。

組立方法2

組立方法2

3.天棚受の取り付け

支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込む。これで棚枠の完成。垂直/水平を確認。

組立方法3

組立方法3

4.棚板の取り付け

棚板を前面より、傾けながら入れる。

組立方法4

組立方法4

5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成

組立方法5

組立方法5

注意・禁止事項

【組立は組立/取扱説明書の手順に従う】

  • ※ 手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

【重い荷物を上段に置かない】

  • ※ 重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

【棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない】

  • ※ 切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。

【かたよった収納はしない】

  • ※ バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

【最上段の棚板に荷物を置かない】

  • ※ 棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

【変形/破損したまま使用しない】

  • ※ 転倒/落下により、けがをする恐れがあります。

【改造や無理な修理、分解をしない】

  • ※ 部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

【火気の近くに置かない】

  • ※ やけど、火災の原因になります。

【屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない】

  • ※ 棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

【解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う】

  • ※ 部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。

【棚板を裏向きにして使用しない】

  • ※ 指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

セット内容

呼び間口

(mm)

呼び奥行

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
902
309
780-0991
35000
816
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
900
300
対応
1個
902
459
780-1033
40900
816
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
900
450
対応
1個
902
609
780-1076
43300
816
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
900
600
対応
1個
1202
309
780-1114
41600
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
1200
300
対応
1個
1202
459
780-1157
48800
1116
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
1200
450
対応
1個
1202
609
780-1190
55900
1116
-
1200
600
対応
1個
1502
309
780-1238
48300
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
1500
300
対応
1個
1502
459
780-1271
56600
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
1500
450
対応
1個
1502
609
780-1319
70500
1416
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
1500
600
対応
1個
1802
309
780-1351
67200
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
1800
300
対応
1個
1802
459
780-1394
76300
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
1800
450
対応
1個
1802
609
780-1441
87300
1716
支柱4本・ビーム4本・棚板6枚・中棚受10個・天棚受2個
1800
600
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,994円
( 24,193円 )
2日目
25,311円
( 27,842円 )
2日目
28,328円
( 31,161円 )
1日目
25,350円
( 27,885円 )
1日目
29,601円
( 32,561円 )
2日目
33,265円
( 36,592円 )
1日目
29,021円
( 31,923円 )
2日目
33,727円
( 37,100円 )
2日目
40,983円
( 45,081円 )
2日目
35,617円
( 39,179円 )
2日目
42,141円
( 46,355円 )
2日目
49,585円
( 54,544円 )
3日目

詳細情報

基本情報

床を傷つけない、6段(単体)のM2型軽中量棚。
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解/組み立て作業が簡単
・作業時間を大幅に短縮可能
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更が可能
・高さ、奥行が同じであれば、増結することが可能
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる製品
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用
・床を傷つけない樹脂ベースを使用

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大積載量がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg 高さ1800mm 6段)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg 高さ1800mm 6段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg 高さ1800mm 6段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg 高さ1800mm 3段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg 高さ1200mm 3段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg 高さ1800mm 3段)
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg 高さ1500mm 3段)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,994円-19,115円 -15,756円 -14,470円 -12,823円 -15,113円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)663333
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型
高さ(mm)180718071807120718071507

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト