17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)

通常単価(税別)
12,10326,511
税込単価
13,31329,162
通常出荷日:1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
860
295
510-9132
4989999725360
15700.0
816
10
1個
860
445
510-9159
4989999725421
18400.0
816
10
1個
860
595
510-9175
4989999725483
21200
816
10
1個
1160
295
511-4454
4989999725544
19400.0
1116
10
1個
1160
445
511-4471
4989999725605
22800.0
1116
10
1個
1160
595
511-4497
4989999725667
26200.0
1116
10
1個
1460
295
511-4519
4989999725728
23100
1416
10
1個
1460
445
511-4551
4989999725780
27200
1416
10
1個
1460
595
511-4594
4989999725841
34000
1416
10
1個
1760
295
511-4535
4989999725902
29000
1716
10
1個
1760
445
511-4578
4989999725964
31100
1716
10
1個
1760
595
511-4616
4989999726022
42800
1716
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,103
( 13,313 )
2日目
13,831
( 15,214 )
3日目
15,559
( 17,115 )
3日目
14,156
( 15,572 )
1日目
16,401
( 18,041 )
3日目
18,497
( 20,347 )
3日目
16,596
( 18,256 )
2日目
19,101
( 21,011 )
3日目
21,639
( 23,803 )
4日目
19,313
( 21,244 )
1日目
24,020
( 26,422 )
3日目
26,511
( 29,162 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)
軽中量ボルトレス棚 M1.5 連結型(150kg,高さ1800mm,3段,スライド2段)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1200mm,3段)
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,103-14,797 -60,407 -13,425 -13,171 -12,359 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)335433
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型2連型-連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)12001200180012001200906

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト