17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

軽量棚開放型 875×300×1,200mm 3段 ネオグレーの詳細

軽量棚開放型 875×300×1,200mm 3段 ネオグレー 商品イメージ

軽量棚開放型 875×300×1,200mm 3段 ネオグレー 商品イメージ

軽量棚開放型 875×300×1,200mm 3段 ネオグレーの仕様

  • 有効間口寸法は、間口-74mm
  • 均等積載量:100kg/段
  • 最大積載量:1,000kg/台
  • 間口:875mm
  • 奥行:300mm
  • 高さ:1,200mm
  • 棚段数:3段
  • 色:ネオグレー
  • 有効間口:801mm
  • 棚板調整ピッチ:50mm
  • 質量/質量単位:12.1kg
  • 生産国:日本

軽量棚開放型 875×300×1,200mm 3段 ネオグレーの寸法

 

(単位:mm)

 

軽量棚開放型 875×300×1,200mm 3段 ネオグレー 寸法図

軽量棚開放型 875×300×1,200mm 3段 ネオグレー 寸法図

OP(色記号)WD段数
NG8753003

使用上のご注意

  • ※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
875
300
510-8187
4989999702910
12100
801
対応
1個
875
600
510-8268
4989999721287
18400
801
対応
1個
875
450
510-8225
4989999721379
14700.0
801
対応
1個
1200
300
510-8195
4989999721744
14300.0
1126
対応
1個
1200
600
510-8276
4989999721805
23700.0
1126
対応
1個
1200
450
510-8233
4989999721867
20500.0
1126
対応
1個
1500
300
510-8209
4989999721928
19900
1426
対応
1個
1500
600
510-8284
4989999721980
32500.0
1426
対応
1個
1500
450
510-8241
4989999722048
24100
1426
対応
1個
1800
300
510-8217
4989999722109
25200
1726
対応
1個
1800
600
510-8292
4989999722161
37800
1726
対応
1個
1800
450
510-8250
4989999722222
30900
1726
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,882円
( 11,970円 )
1日目
14,921円
( 16,413円 )
1日目
12,345円
( 13,580円 )
1日目
12,806円
( 14,087円 )
1日目
18,503円
( 20,353円 )
1日目
16,095円
( 17,705円 )
1日目
15,652円
( 17,217円 )
2日目
22,505円
( 24,756円 )
1日目
17,793円
( 19,572円 )
1日目
17,593円
( 19,352円 )
1日目
25,931円
( 28,524円 )
1日目
20,936円
( 23,030円 )
1日目

詳細情報

基本情報

棚板の取り付けや取り外し、交換、追加が簡単 軽/中量棚。
【特長】
・4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫。
・棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップ(3V/3Xは除く)。
・焼付塗装のためサビ/キズ等に強く、汚れも目立たない。
【用途】
・オフィス/工場倉庫/店舗に使用。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ1200mm)3段のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ1200mm)3段
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1200mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ2100mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1500mm)
軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,882円-12,338円 -13,570円 -15,749円 -12,980円 -14,267円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)3----4
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)120012001800210015002100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト