ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO パレット棚1トン 2300X1000XH4000 3段 単体 1D-40B23-10-3

TRUSCO パレット棚1トン 2300X1000XH4000 3段 単体

通常単価(税別)
141,653円
税込単価
155,818円
通常出荷日:14日目

【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。・優れた強度(均等積載量...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • 奥行 (mm)
    1000
  • 高さ (mm)
    4000
  • 段調整ピッチ
    50mm
  • 最大積載量(kg/台)
    3000
  • 均等積載量(kg/段)
    1000
  • 色詳細
    ネオグレー
  • 本体仕様
    単体
  • ビーム段数
    3
  • 有効間口(mm)
    2300

ご注意

  • 組立費は別途です。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番:

1D-40B23-10-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

1D-40B23-10-3

TRUSCO パレット棚1トン 2300X1000XH4000 3段 単体 図面

1D-40B23-10-3の仕様・寸法情報

色
その他
奥行 (mm)
1000
高さ (mm)
4000
段調整ピッチ
50mm
最大積載量(kg/台)
3000
均等積載量(kg/段)
1000
色詳細
ネオグレー
本体仕様
単体
ビーム段数
3
有効間口(mm)
2300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
1D-40B23-10-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,653円
( 155,818円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。
・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。
・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。
・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
【商品仕様】
・均等積載量(kg/段):1000
・奥行(mm):1000
・高さ(mm):4000
・有効間口(mm):2300
・ビーム段数:3
・本体仕様:単体
・最大積載量(kg/台):3000
・色:ネオグレー
・段調整ピッチ:50mm
・トラスココード:818-3731
・質量:186kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)

ご注意

  • 組立費は別途です。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO パレット棚1トン 2300X1000XH4000 3段 単体の型番1D-40B23-10-3のページです。 型番1D-40B23-10-3に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO パレット棚1トン 2300X1000XH4000 3段 単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO パレット棚1トン 2300X1000XH4000 3段 単体
TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 単体
TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体
TRUSCO パレット棚2トン 2300X1000XH4000 3段 連結
TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 連結
TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格141,653円124,568円123,591円101,765円93,317円138,182円
通常出荷日14日目9日目19日目13日目19日目14日目
色その他その他その他その他その他その他
奥行 (mm)100010001100100010001100
高さ (mm)400040004000400040004000
段調整ピッチ50mm50mm50mm50mm50mm50mm
最大積載量(kg/台)3000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました