ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スクエアパレット(専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド)

スクエアパレット(専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド) TTPS5S
通常単価(税別)
29,158
税込単価
32,074
通常出荷日:1日目

スクエアパレットの専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッドがセットになっています。トップフレー...

詳細を確認

型番:

TTPS5S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTPS5Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
スチール
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1430
高さ・厚み (mm)
1040
詳細タイプ
組立式
JANコード
4989999470192
トラスココード
818-8134
質量(g)
41300
材質1
ポスト:スチール
材質2
スリーブ・キャップ・パッド:3層高質段ボール
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
425×80、445×80、425×80
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
275×80、475×80、275×80
外径寸法 間口×奥行×高さ(mm)
1100×1430×1070
有効内寸 間口×奥行×高さ(mm)
1055×1385×910
付属品
専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド

商品情報

スクエアパレット 1100×1430×1040mmの詳細

使用例

使用例

スクエアパレット 1100×1430×1040mmの仕様

仕様・規格組立式
最大動荷重:1,000kg
最大静荷重:4,000kg
間口:1,100mm
奥行:1,430mm
高さ:1,040mm
差込口寸法(間口側)幅×高さ:275×80mm、475×80mm、275×80mm
差込口寸法(奥行側)幅×高さ:425×80mm、445×80mm、425×80mm
有効内寸間口:1,055mm
有効内寸奥行:1,385mm
有効内寸高さ:910mm
外形寸法間口:1,100mm
外形寸法奥行:1,430mm
外形寸法高さ:1,070mm
材質パレット・ポスト:スチール
スリーブ・キャップ・パッド:3層高質段ボール
質量・質量単位41.3kg
製造国韓国

スクエアパレット 1100×1430×1040mmの寸法

スクエアパレット 1,100×1,430×1,040mm 寸法図

スクエアパレット 1100×1430×1040mm 寸法図

 

交換用消耗品やオプションについては以下をご覧ください。

専用パレット
専用ポスト
専用スリーブ
専用キャップ
専用パッド
トップフレーム

型番リスト

表示件数
型番
TTPS5S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,158
( 32,074 )
1日目

詳細情報

基本情報

スクエアパレットの専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッドがセットになっています。
トップフレームについては必要に応じて別途ご用意ください。
【スクエアパレットの特長】
・組み立て式の通い箱です。商品などの流通や保管に適しています。
・厚手の上質な3層加工した段ボール製のペーパースリーブと鉄製のフレーム(ポスト)で非常に簡単に組み立てが可能です。
・ワンウェイ使用が前提ですが、ペーパースリーブなど各種消耗品を交換してフレーム類は繰り返しお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクエアパレット(専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド)の型番TTPS5Sのページです。 型番TTPS5Sに関する仕様情報を記載しております。
スクエアパレット(専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアパレット(専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド)
プラスチックパレット LXパレット
プラスチックパレット“TLパレット"
ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)
RISU リサイクルパレット HB-D4・1111SC
ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し
メーカートラスコ中山三甲三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格29,15823,28516,38426,83611,94317,218
通常出荷日1日目8日目8日目8日目2日目〜8日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)スチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
最大静荷重 (kg)400040002000400040004000
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
間口 (mm)110011001100125011001100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト