ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スクエアパレット 専用ポスト(4本セット)

スクエアパレット 専用ポスト(4本セット) S-POST
通常単価(税別)
3,953円
税込単価
4,348円
通常出荷日:4日目

スクエアパレット専用ポストです。【スクエアパレットの特長】・組み立て式の通い箱です。商品などの流通や保...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

S-POST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S-POSTの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
その他
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
その他
オプション
JANコード
4989999470215
トラスココード
818-9358
質量(g)
5700.0
材質1
スチール
色詳細
シルバー
適合本体
TTPS5S
品名
スクエアパレット 専用ポスト(4本セット)

商品情報

スクエアパレット 専用ポスト(4本セット)の詳細

スクエアパレット 専用ポスト(4本セット) 商品イメージ

スクエアパレット 専用ポスト(4本セット) 商品イメージ

スクエアパレット 専用ポスト(4本セット)の仕様

仕様・規格組立式
最大動荷重:1,000kg
最大静荷重:4,000kg
材質スチール
質量・質量単位5.7kg
製造国韓国
 

関連品や交換用消耗品については以下をご覧ください。

・スクエアパレット(専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッドのセット)
・専用パレット
・専用スリーブ
・専用キャップ
・専用パッド
・トップフレーム

型番リスト

表示件数
型番
S-POST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,953円
( 4,348円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スクエアパレット専用ポストです。
【スクエアパレットの特長】
・組み立て式の通い箱です。商品などの流通や保管に適しています。
・厚手の上質な3層加工した段ボール製のペーパースリーブと鉄製のフレーム(ポスト)で非常に簡単に組み立てが可能です。
・ワンウェイ使用が前提ですが、ペーパースリーブなど各種消耗品を交換してフレーム類は繰り返しお使いいただけます。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクエアパレット 専用ポスト(4本セット)の型番S-POSTのページです。 型番S-POSTに関する仕様情報を記載しております。
スクエアパレット 専用ポスト(4本セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアパレット 専用ポスト(4本セット)
スクエアパレット 専用パレット
スクエアパレット 専用キャップ
スクエアパレット 専用パッド
スクエアパレット 専用スリーブ
スクエアパレット トップフレーム
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,953円16,642円2,203円1,116円8,686円4,330円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他パレットパレットカバーその他その他その他
色その他その他その他その他その他-
最大静荷重 (kg)400040004000400040004000
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
その他オプション--オプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました