ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット D2-1012-13

通常単価(税別)
9,152円
税込単価
10,067円
通常出荷日:6日目

【特長】・上面・下面が別形状で、裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-D4-1012-13-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-D4-1012-13-BKの仕様・寸法情報

色
ブラック
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
1000
トラスココード
795-8641
質量(g)
6600.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
120
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×87
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×87
中央桁幅(mm)
190

型番リスト

表示件数
型番
SK-D4-1012-13-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,152円
( 10,067円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状で、裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。
・重量わずか6.6kgの1012サイズで最軽量パレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D2-1012-13の型番SK-D4-1012-13-BKのページです。 型番SK-D4-1012-13-BKに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D2-1012-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D2-1012-13
プラスチックパレット D2-1012
プラスチックパレット D4ー1012Fー2
パレット R2-1012F-2 青 冷凍倉庫用
パレット D4-1012F 青
プラスチックパレット Sー1012F
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,152円17,715円36,167円46,347円38,339円42,689円
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
色ブラックライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)20004000400040004000-
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
間口 (mm)120012001202120012021201
奥行 (mm)100010001002100010021004
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました