ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スクエアパレット 専用スリーブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,236
税込単価
11,260

スクエアパレット専用スリーブです。フレーム類を再利用する際などにお使いください...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
  • 最大静荷重 (kg)
    4000
  • 最大動荷重 (kg)
    1000
  • 間口 (mm)
    1100
  • 奥行 (mm)
    1430
  • 高さ・厚み (mm)
    920
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4989999470222
  • トラスココード
    818-9359
  • 質量(g)
    10800.0
  • 材質1
    3層高質段ボール
  • 色詳細
    段ボール色
  • 適合本体
    TTPS5S
  • 品名
    スクエアパレット 専用スリーブ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

P-SLEEVE
解除
    数量:

    P-SLEEVEの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    最大静荷重 (kg)
    4000
    最大動荷重 (kg)
    1000
    間口 (mm)
    1100
    奥行 (mm)
    1430
    高さ・厚み (mm)
    920
    その他
    オプション
    JANコード
    4989999470222
    トラスココード
    818-9359
    質量(g)
    10800.0
    材質1
    3層高質段ボール
    色詳細
    段ボール色
    適合本体
    TTPS5S
    品名
    スクエアパレット 専用スリーブ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-SLEEVE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,236
    ( 11,260 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    スクエアパレット専用スリーブです。
    フレーム類を再利用する際などにお使いください。
    【スクエアパレットの特長】
    ・組み立て式の通い箱です。商品などの流通や保管に適しています。
    ・厚手の上質な3層加工した段ボール製のペーパースリーブと鉄製のフレーム(ポスト)で非常に簡単に組み立てが可能です。
    ・ワンウェイ使用が前提ですが、ペーパースリーブなど各種消耗品を交換してフレーム類は繰り返しお使いいただけます。

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA、SDS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スクエアパレット 専用スリーブの型番P-SLEEVEのページです。 型番P-SLEEVEに関する仕様情報を記載しております。
    スクエアパレット 専用スリーブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スクエアパレット 専用スリーブ
    スクエアパレット 専用パッド
    スクエアパレット 専用パレット
    スクエアパレット 専用キャップ
    スクエアパレット 専用ポスト(4本セット)
    スクエアパレット トップフレーム
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格10,23679016,3741,7924,1584,652
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプその他その他パレットパレットカバーその他その他
    その他その他その他その他その他-
    最大静荷重 (kg)400040004000400040004000
    最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
    間口 (mm)1100138511001100-1100
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました