ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スクエアパレット 専用キャップ

スクエアパレット 専用キャップ P-CAP
通常単価(税別)
1,792
税込単価
1,971
通常出荷日:4日目

スクエアパレット専用キャップです。【スクエアパレットの特長】・組み立て式の通い箱です。商品などの流通や...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

P-CAP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-CAPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレットカバー
材質(本体)
段ボール
その他
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1430
高さ・厚み (mm)
120
JANコード
4989999470239
トラスココード
818-9360
質量(g)
1200.0
色詳細
段ボール色
適合本体
TTPS5S
品名
スクエアパレット 専用キャップ

商品情報

スクエアパレット 専用キャップの仕様

仕様・規格組立式
間口:1,100mm
奥行:1,430mm
高さ:120mm
最大動荷重:1,000kg
最大静荷重:4,000kg
材質段ボール
質量・質量単位1.2kg
製造国韓国
 

関連品や交換用消耗品については以下をご覧ください。

スクエアパレット(専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッドのセット)
専用パレット
専用ポスト
専用スリーブ
専用パッド
トップフレーム

型番リスト

表示件数
型番
P-CAP
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,792
( 1,971 )
4日目

詳細情報

基本情報

スクエアパレット専用キャップです。
【スクエアパレットの特長】
・組み立て式の通い箱です。商品などの流通や保管に適しています。
・厚手の上質な3層加工した段ボール製のペーパースリーブと鉄製のフレーム(ポスト)で非常に簡単に組み立てが可能です。
・ワンウェイ使用が前提ですが、ペーパースリーブなど各種消耗品を交換してフレーム類は繰り返しお使いいただけます。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクエアパレット 専用キャップの型番P-CAPのページです。 型番P-CAPに関する仕様情報を記載しております。
スクエアパレット 専用キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアパレット 専用キャップ
スクエアパレット 専用パレット
スクエアパレット 専用パッド
スクエアパレット トップフレーム
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,79216,3747904,4306,0494,698
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプパレットカバーパレットその他その他パレットパレット
材質(本体)段ボールスチール-スチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他その他その他-ブラックブラック
最大静荷重 (kg)400040004000400040001000
最大動荷重 (kg)10001000100010001000700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト