17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルボックス

通常単価(税別)
36,536円
税込単価
40,190円
通常出荷日:4日目

【特長】・奥行を取らないヨコ型タイプです。・高さ調節ができるアジャスター付です。・分別シール付です。【...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    50
  • 色
    ホワイト
  • 質量(g)
    16000
  • 奥行(mm)
    300
  • 間口(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    870

型番:

YW-402L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YW-402L-IDの仕様・寸法情報

容量(L)
50
投入口色
ブルー
色
ホワイト
付属シール
ビン・カン
JANコード
4903180151899
トラスココード
828-3431
質量(g)
16000
材質1
本体:スチール(粉体塗装)●投入口:ポリプロピレン(PP)●内容器:再生ポリプロピレン100%
材質2
-
タイプ
ビン・カン
奥行(mm)
300
間口(mm)
530
高さ(mm)
870
材質3
-

絞り込み条件

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-402L-ID

投入口色

付属シール

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

タイプ

材質3

最小発注数量
ブルー
ビン・カン
4903180151899
828-3431
本体:スチール(粉体塗装)●投入口:ポリプロピレン(PP)●内容器:再生ポリプロピレン100%
-
ビン・カン
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,536円
( 40,190円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行を取らないヨコ型タイプです。
・高さ調節ができるアジャスター付です。
・分別シール付です。
【用途】
・屋外・屋内用分別くず入れ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルボックス の型番YW-402L-IDのページです。 型番YW-402L-IDに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルボックス のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルボックス
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L9
(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3
ポリくず入れECO
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格36,536円52,944円52,944円71,373円74,810円2,962円
通常出荷日4日目14日目6日目19日目6日目1日目
容量(L)50606025×29025
色ホワイトシルバーシルバーシルバーシルバーグレーストーン
質量(g)1600015500.015500.015500.025000.01200
奥行(mm)300420420420510360
間口(mm)530500500500550238
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました