17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 ノンスリップマット

通常単価(税別)
1,272円~1,522円
税込単価
1,399円~1,674円
通常出荷日:1日目

【特長】・強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます・ハサミでお好みのサイズにカットできます・抗菌・防カビ加...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989999426960
792-2345
450
378
1個
4989999426977
792-2353
600
504
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272円
( 1,399円 )
1日目
1,522円
( 1,674円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます
・ハサミでお好みのサイズにカットできます
・抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます
【用途】
・キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに
・車の荷台、トランクでの滑り止めに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ノンスリップマットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具を置く棚に使用しています
4
満足度:4.0
工場内の治具を置く棚板に敷いています。今まで同種のマットは使っていませんでした。治具の形状は不安定なものもあるので滑り止...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ノンスリップマット
コインマット ロールタイプ 1000×5000mm
粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用
粘着クリーンマット 600mm×900mm
粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用
オイルキャッチャーマット 500×900mm(50枚入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,272円-78,380円23,395円18,530円19,603円49,932円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプノンスリップマットノンスリップマットクリーンマットクリーンマットクリーンマット吸油・吸水マット
形状ロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプ-シートタイプ
色青ブラックグリーン-グリーングリーン
厚み(mm)3541.647
材質1塩化ビニール(PVC)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト