ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強弱両面テープ KR-25-10

通常単価(税別)
1,634円
税込単価
1,797円
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。・薄いから凹凸しません。・手で楽々カッ...

詳細を確認

型番:

KR-25-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KR-25-10の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.23
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
厚手/薄手
薄手
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
色
ブルー
単品/パック
パック
質量(g)
95.000
材質1
基布:ポリエチレンクロス
JANコード
4903620942377
トラスココード
797-3179

型番リスト

表示件数
型番
KR-25-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,634円
( 1,797円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。
・薄いから凹凸しません。
・手で楽々カットできます。
【用途】
・タイルカーペットなどのカーペット類の施工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強弱両面テープ KR-25-10の型番KR-25-10のページです。 型番KR-25-10に関する仕様情報を記載しております。
強弱両面テープ KR-25-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強弱両面テープ KR-25-10
ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
カーペット"ループパンチ"
ぴたパネル
らくらく粘着ぴたマット
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格1,634円2,595円10,990円24,056円 -5,463円2,551円
通常出荷日1日目1日目7日目1日目〜5日目4日目
テープ厚(mm)0.230.23----
テープ幅(mm)2550----
テープ長さ(m)1010----
厚手/薄手薄手-----
基材ポリエチレンポリエチレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました