17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

階段用吸着マット【15個入り】

通常単価(税別)
3,0313,148
税込単価
3,3343,463
通常出荷日:1日目

【特長】・気になる足音、足元の冷え防止になります。・裏面吸着で滑りません。・消臭機能付きで何度も洗えて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カーペット
  • 形状
    シートタイプ
  • 質量(g)
    800
  • 材質1
    表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂
  • 厚さ(mm)
    4
  • 幅(mm)
    450
  • 長さ(mm)
    220
  • サイズ短辺(mm)
    220
  • サイズ長辺(mm)
    450
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ベージュ
4903620942391
797-3136
1パック

15個入り

ブラウン
4903620945194
797-3144
1パック

15個入り

グリーン
4903620946955
797-3152
1パック

15個入り

アイボリー
4903620945200
797-3161
1パック

15個入り

ローズ
4903620944012
797-3195
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,148
( 3,463 )
1日目
3,031
( 3,334 )
1日目
3,148
( 3,463 )
1日目
3,031
( 3,334 )
1日目
3,148
( 3,463 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気になる足音、足元の冷え防止になります。
・裏面吸着で滑りません。
・消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
【用途】
・フローリングに最適な階段用マット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段用吸着マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
階段用吸着マット
らくらく粘着ぴたマット
ぴたパネル
ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10
強弱両面テープ KR-25-10
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格3,031-1,7585,5081,43198511,779
通常出荷日1日目4日目5日目1日目1日目7日目
商品タイプカーペットカーペット----
形状シートタイプシートタイプ----
質量(g)8004302100.000--15000.0
材質1表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂表面:ポリエステル100%表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂--ポリエステル
厚さ(mm)439--2.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト