17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

021205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

021205の仕様・寸法情報

JANコード
4901301021205
トラスココード
828-0732
質量(g)
4600
材質1
主成分:界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤
容量(L)
4.5
容量(ml)
-
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(L)

  • 容量(ml)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
021205021205

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量(L)

容量(ml)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4901301021205
828-0732
4600
主成分:界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤
4.5
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,160円
( 3,476円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適空間・快適作業で浴室特有作業のこもったニオイが気になる方にお薦めです
・湯アカ・石けんカスをしっかり落とす
【用途】
・浴室用洗剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスマジックリンの型番021205のページです。 型番021205に関する仕様情報を記載しております。
バスマジックリンのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
お風呂掃除
5
満足度:5.0
お風呂掃除に使用。 バスタブを洗うとザラザラが取れて快適です。 容量が大きいためマメに掃除できます。 購入してよかったで...もっと読む
1人が参考にしています。
バスタブの掃除に
5
満足度:5.0
お風呂のバスタブの掃除に使用。 大容量なので、毎回買い足す必要がなく便利です。 消臭除菌防カビ効果もあり、とても良いです...もっと読む
0人が参考にしています。
社員寮の風呂清掃用
4
満足度:4.0
30㎡程ある浴室のため、風呂用洗剤を多量に使用するので、4.5L入りを購入しました。これでも、一か月あまりで使い切るので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスマジックリン
浴室・洗剤(バスマジックリン)
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
水系ペイント除去剤ケスラー
ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
メーカー花王エスコスリーエムジャパン横浜油脂工業ニイタカトラスコ中山
通常価格3,160円3,543円 -2,123円2,910円4,777円2,657円 -
通常出荷日2日目1日目1日目4日目5日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート