17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー

通常単価(税別)
2,793円
税込単価
3,072円
通常出荷日:1日目

【特長】・洗浄力、仕上がり、乾きの早さ、すべてを高いレベルで満足させるガラスクリーナーです。・原液で使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • JANコード
    4975657232028
  • 質量(g)
    4200.0
  • トラスココード
    819-5416
  • 材質1
    主成分:界面活性剤
  • 容量(L)
    4
  • 容量(kg)
    4
  • 色
    青色透明

型番:

232430
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

232430の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
JANコード
4975657232028
質量(g)
4200.0
トラスココード
819-5416
材質1
主成分:界面活性剤
容量(L)
4
容量(kg)
4
色
青色透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
232430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,793円
( 3,072円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄力、仕上がり、乾きの早さ、すべてを高いレベルで満足させるガラスクリーナーです。
・原液で使用できます。
・2度拭きがいらないので、作業が楽になります。
【用途】
・ガラス・鏡の洗浄に。
【材質】
・主成分:界面活性剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス洗浄剤 ガラスクリーナーの型番232430のページです。 型番232430に関する仕様情報を記載しております。
ガラス洗浄剤 ガラスクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー
鉱物油用 工場用洗剤一般用
ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー
420ml ガラスクリーナー
ガラスクリーナー(メジックリン)
ガラスクリーナー グラスターゾル
メーカーニイタカニイタカサラヤエスコエスコ日本磨料工業
通常価格2,793円19,354円840円 -994円849円 -782円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナー洗剤クリーナークリーナークリーナークリーナー
用途ガラス用床・壁用ガラス用ガラス用ガラス用ガラス用
JANコード49756572320284986167410516----
質量(g)4200.020000.0----
トラスココード819-5416819-5428----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました