17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合機種

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

適合機種

幅(mm)

質量(g)

品名

色

最小発注数量
床洗浄機用アクセサリースクイジー
4054278040226
325-7137
300
50
BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp
20
70
-
-
1個
-
4054278300368
181-3060
435
30
BR40/10C
85
231.000
スクイジーセット 435mm(耐油性)
灰
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,518円
( 12,670円 )
9日目
15,604円
( 17,164円 )
1日目

詳細情報

基本情報

汚水を回収する際に使用するゴムを本体に取り付ける部品とゴムのセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ550mm標準
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
床洗浄機用スクイジーゴム 770mm
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格11,518円-13,915円24,982円13,082円2,551,539円22,069円
通常出荷日1日目〜9日目9日目1日目19日目4日目
商品タイプその他その他その他その他床洗浄機その他
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト