17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モーター式超高圧洗浄機SAL-1450-2 (冷水タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SAL-1450-2-50HZ

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・超高圧力49MPa(500kgf/[[CM2]])で汚れを一掃します。
・シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
・渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
・別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
【用途】
・仮設資材の洗浄に。
・アスファルトフィニッシャの洗浄に。
・建設機械・重機の固着した土砂、合材等の洗浄に。
・コンクリート型枠用合板の洗浄に。
・断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
・改修工事の外壁洗浄に。
・資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。
・敷鉄板の錆落としに。
・圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。
・コンクリートミキサー車の洗浄作業に。

指定中の仕様・寸法情報

奥行(mm)
1185
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
49/-
吐出水量(L/min)
14
幅(mm)
710
給水方式
水道直結タイプ
JANコード
4589413151579
トラスココード
820-6704
質量(g)
355000
電源コード長さ(m)
10
高さ(mm)
940
電源(V)
三相200
消費電力(W)
15144(50Hz)、15446(60Hz)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト