17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M

通常単価(税別)
47,572円
税込単価
52,329円
通常出荷日:1日目

【特長】・高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)です。【用途】・高圧ホー...

詳細を確認

    型番:

    63913540
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    63913540の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63913540
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,572円
    ( 52,329円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)です。
    【用途】
    ・高圧ホースを延長される際にご使用頂くホースです。
    ・延長高圧ホースを接続することでさらに作業範囲が広がります。
    ・ロングライフ(耐高圧、長寿命タイプ)となります。
    【商品仕様】
    ・長さ(m):10
    ・適合機種:HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種
    ・幅(mm):450
    ・奥行(mm):450
    ・高さ(mm):60
    ・品名:延長高圧ホース 10m (長寿命)
    ・高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)
    ・JANコード:4039784378544
    ・トラスココード:794-1463
    ・質量:3.7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10Mの型番63913540のページです。 型番63913540に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M
    高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様
    高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)
    高圧洗浄機用オプションパーツ 延長高圧ホース
    ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310
    高圧ホース 20MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
    メーカーケルヒャーリョービエスコ京セラケルヒャースーパー工業
    通常価格47,572円29,134円25,578円8,136円 -35,081円24,921円
    通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました