ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SWS Oilguard 油専用養生吸着マット F1281/F5565

通常単価(税別)
35,233円
税込単価
38,756円
通常出荷日:1日目

【特長】・裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。・吸収した油が下面へ抜けない為、クリー...

詳細を確認
  • ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
  • 焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
  • 油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
  • 吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
  • 屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
詳細を確認

型番:

721044
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

721044の仕様・寸法情報

JANコード
4582465110440
質量(g)
16000.0
トラスココード
819-3387
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
ポリエチレンシート(PE)
横(mm)
650
厚さ(mm)
3
縦(mm)
550
色
白/青
油吸収量(L/箱)
130
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
721044
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,233円
( 38,756円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。
・吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所での使用に最適です。
【用途】
・オイル用。

ご注意

  • ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
  • 焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
  • 油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
  • 吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
  • 屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SWS Oilguard 油専用養生吸着マット F1281/F5565の型番721044のページです。 型番721044に関する仕様情報を記載しております。
SWS Oilguard 油専用養生吸着マット F1281/F5565のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWS Oilguard 油専用養生吸着マット F1281/F5565
SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303
Oilguardマット SL300
Oilguardフレイク(天然素材)
Oilguardブーム
Oilguardフローター
メーカー湘南ワイパーサプライ湘南ワイパーサプライ湘南ワイパーサプライ湘南ワイパーサプライ湘南ワイパーサプライ湘南ワイパーサプライ
通常価格35,233円11,027円21,828円10,455円35,320円22,852円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目〜
JANコード4582465110440458246511013645824651103104582465110327--
質量(g)16000.05800.05800.020000.0--
トラスココード819-3387819-3383357-9104529-1896--
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)珪藻土吸収体・袋:ポリプロピレン(PP)吸収体:ポリプロピレン(PP)
材質2ポリエチレンシート(PE)---紐・ネット部:ナイロン紐・ネット部:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました