ファクトリーサプライ用品技術窓口

SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303【50個入り】

通常単価(税別)
10,318
税込単価
11,350
通常出荷日:1日目

【特長】・粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。・急な漏洩に素早く油を吸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    4582465110136
  • 質量(g)
    5800.0
  • トラスココード
    819-3383
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    6
  • 縦(mm)
    400
  • 油吸収量(L/箱)
    66
  • 油吸収量(L/枚)
    1.32

ご注意

  • ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
  • 焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
  • 油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
  • 吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
  • 屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

型番:

721002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

721002の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
JANコード
4582465110136
質量(g)
5800.0
トラスココード
819-3383
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
500
厚さ(mm)
6
縦(mm)
400
油吸収量(L/箱)
66
油吸収量(L/枚)
1.32
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
721002
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,318
( 11,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。
・急な漏洩に素早く油を吸収します。
【用途】
・オイル用。

ご注意

  • ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
  • 焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
  • 油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
  • 吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
  • 屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303の型番721002のページです。 型番721002に関する仕様情報を記載しております。
SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303
オイル吸着マット(油専用)
ピグ 油専用エコノミーマット
油吸収シート 油専用
オイル吸着マット
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ
メーカー湘南ワイパーサプライエスコニューピグコーポレーショントラスコ中山関西工具製作所JOHNAN
通常価格10,31818,80019,3837,71414,4002,667 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用
JANコード4582465110136-----
質量(g)5800.0-----
トラスココード819-3383-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト