17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガスケットペースト(PS6)

通常単価(税別)
9,512円
税込単価
10,463円
通常出荷日:9日目

【特長】・シール性、離型性が向上に効果があります【用途】・石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、LNG、一...

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • 質量(g)
    2500.000
  • トラスココード
    147-2699
  • 材質1
    水溶性接合剤および雲母微粒子

型番:

PS6-M2500G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ガスケットのシール性を高めたり、継手の解体作業時にはがしやすくできる塗布剤をご希望のときにお勧めします。

注意・禁止事項

  • 使用条件によっては、ペースト類の使用を一切禁止している場合があリますので、あらかじめ確認してください。
  • 酸素用としてはニューバルフロンペーストの使用をお勧めします(温度:100℃以下)。その他の可燃性のあるペーストは使用できません。
  • ガスケットペーストをフランジ接触面に過剰に塗布すると、締付けの際にガスケットがフランジ面で滑り、圧縮破壊が生じやすくなリます。このため、フランジとの接触面にガスケットペーストを塗布する場合は、なるべく薄く均ーに塗ってください。
  • ガスケットペーストを塗布した状態で、片締めや締付け過大になると、圧縮破壊によリ異常な変形・破損が発生することがあリます。特に、ソフトガスケット(ジョイントシートガスケット、バルフロンジャケットガスケット等)や外輪付きうず巻形ガスケットは注意が必要です。
  • 食品を取り扱うラインや極度に使用流体の汚染を嫌う箇所には、ガスケットペーストの使用はお勧めしません。
  • 防食形ジョイントシートガスケットには、シールペースト(SEALPE)を使用してください。他のガスケットペーストを使用すると防食効果がなくなることがあります。

PS6-M2500Gの仕様・寸法情報

商品種類
配管用シール剤
質量(g)
2500.000
トラスココード
147-2699
材質1
水溶性接合剤および雲母微粒子

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS6-M2500G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,512円
( 10,463円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール性、離型性が向上に効果があります
【用途】
・石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、LNG、一般ガスなどを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。特に白色を必要とするとき使用します
【商品仕様】
・No.6M 白
・色ペースト 2.5Kgポリエチレン缶入
・使用可能温度:-200~900℃
・バルカー ガスケットペースト
・質量:2500g
【材質/仕上】
・水溶性接合剤および雲母微粒子

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスケットペースト(PS6)の型番PS6-M2500Gのページです。 型番PS6-M2500Gに関する仕様情報を記載しております。
ガスケットペースト(PS6)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスケットペースト(PS6)
バルカー ガスケットペースト M2500G
バルカー ガスケットペースト G2500G
ヤヨイ かべ紙補修材150g
セメダイン CS4503F
シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg
メーカーバルカーバルカーバルカーヤヨイ化学セメダインデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格9,512円19,515円8,326円1,122円9,089円31,231円
通常出荷日9日目9日目9日目4日目9日目1日目
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤その他接着剤接着剤1液タイプ-
質量(g)2500.0002500.0002500.000---
トラスココード147-2699147-2698147-2700---
材質1水溶性接合剤および雲母微粒子油溶性接合剤および雲母微粒子油溶性接合剤および黒鉛微粒子---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました