ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り ホコリ取り

通常単価(税別)
1,204
税込単価
1,324
通常出荷日:2日目

【特長】・スレンダーラーグにからみ付いたホコリや髪の毛を繊維を傷めずに簡単に取り除けます。【用途】・ス...

詳細を確認

型番:

CL697-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL697-000X-MBの仕様・寸法情報

レッド
JANコード
4903180177547
トラスココード
787-8729
横(mm)
82
縦(mm)
122
質量(g)
90.000
材質1
本体:ABS樹脂●パッド:ポリ塩化ビニール
タイプ
フラットモップ用埃取り
適合モップ
MO746-045X-MB 他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CL697-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,204
( 1,324 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スレンダーラーグにからみ付いたホコリや髪の毛を繊維を傷めずに簡単に取り除けます。
【用途】
・スレンダーラーグに絡み付いた髪の毛やホコリ取りに。
【材質】
・本体:ABS樹脂●パッド:ポリ塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り ホコリ取りの型番CL697-000X-MBのページです。 型番CL697-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り ホコリ取りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り ホコリ取り
プロテック ダスターモップ用 マイクロクロス プロテック マイクロファイバーパット除電式
(モップ替糸) プロテック ワイド水拭きラ-グ 40
プロテック ダスターモップ用クロス マイクロクロス 150(30枚入)
(除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150
コンドル (グリップ)プロテック プロテック スポンジグリップ 22 (1袋入)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,2042,9584,0043,0314,587790
通常出荷日2日目9日目6日目11日目6日目2日目
レッド----BL
JANコード490318017754749031801226154903180337392490318033832049031804115114903180630967
トラスココード787-8729381-7334736-2820736-3664737-0458737-0571
横(mm)8266044015701580-
縦(mm)122205135200200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました