ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ほうきセットダストリー

ほうきセットダストリー  BR705-000U-MB
  • ほうきセットダストリー
通常単価(税別)
2,459
税込単価
2,705
通常出荷日:1日目

【特長】・置き場にも困らない見た目にもスマートな箒とチリトリのセットです。・置場にも困らない見た目にも...

詳細を確認

型番:

BR705-000U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR705-000U-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180175895
トラスココード
819-0961
質量(g)
520.000
材質1
ほうきハンドル:スチール(PP被膜)●チリトリグリップ:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:アルミ合金
奥行(mm)
195
高さ(mm)
810
幅(mm)
270
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BR705-000U-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,459
( 2,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置き場にも困らない見た目にもスマートな箒とチリトリのセットです。
・置場にも困らない見た目にもスマートな箒とチリトリのセットです。
【材質】
・ほうきハンドル:スチール(PP被膜)●チリトリグリップ:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ほうきセットダストリー の型番BR705-000U-MBのページです。 型番BR705-000U-MBに関する仕様情報を記載しております。
ほうきセットダストリー のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました