17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ウルトラ強靭ソフト

ウルトラ強靭ソフト
  • ウルトラ強靭ソフト
通常単価(税別)
1,4651,564
税込単価
1,6121,720
通常出荷日:2日目

【特長】・腰が強くしなやか、ガーデンやベランダ・玄関などの屋外のお掃除に便利です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1300
4935682007176
380.000
819-3487
1個
880
4935682007183
330.000
819-3488
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,564
( 1,720 )
2日目
1,465
( 1,612 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰が強くしなやか、ガーデンやベランダ・玄関などの屋外のお掃除に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウルトラ強靭ソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラ強靭ソフト
ウルトラホーキP
ウルトラホーキ
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト
ステン溝さらえ 角
メーカーコンパルコンパルコンパルバーテックバーテック浅香工業
通常価格1,465-1,199 -1,261 -3,829 -14,0263,343
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
幅(mm)260260----
材質1毛:ポリプロピレン(PP)毛:ポリプロピレン(PP)毛:ポリプロピレン(PP)---
材質2柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)柄:ラミン材(491210)、ラワン材(746013)---
材質3甲:ポリエチレン(PE)甲:ポリエチレン(PE)甲:ポリエチレン(PE)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト