17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ウルトラホーキP

ウルトラホーキP
  • ウルトラホーキP
通常単価(税別)
1,1991,494
税込単価
1,3191,643
通常出荷日:2日目

【特長】・濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。【用途】・多...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1300
4935682007145
400.000
819-3481
1個
840
4935682007152
290.000
819-3482
1個
880
4935682493023
295.000
819-3484
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494
( 1,643 )
2日目
1,199
( 1,319 )
2日目
1,445
( 1,590 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
【用途】
・多用途であらゆる屋外清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウルトラホーキPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラホーキP
ウルトラ強靭ソフト
ウルトラホーキ
グランド整地用 グランドブラシP
3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入
ステン溝さらえ 角
メーカーコンパルコンパルコンパル山崎産業アズマ工業浅香工業
通常価格1,199-1,465 -1,261 -16,729 -4,0423,343
通常出荷日2日目2日目2日目4日目1日目1日目
幅(mm)260260----
材質1毛:ポリプロピレン(PP)毛:ポリプロピレン(PP)毛:ポリプロピレン(PP)---
材質2柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)柄:ラミン材(491210)、ラワン材(746013)---
材質3甲:ポリエチレン(PE)甲:ポリエチレン(PE)甲:ポリエチレン(PE)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト